Chargement...

Connecteur à broche et à manchon IEC

3100C6W

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

100 A, 250 V, 2P, 3W Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord, Qualité industrielle, IP67, étanche - BLEU

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477838518

  • Données électrotechniques

    Intensité : 100 A

    Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal

    Tension diélectrique : 2000 V pendant 1 min.

    Endurance : jusqu’à 1 000 connexions et déconnexions, sous charge, à pleine tension et courant nominal

    Résistance d'isolation : 500 V pendant 1 min; >= 5 MΩ

    Pôle : 2

    Hausse de température : hausse de température maximale de 30 °C au courant nominal maximal après 50 cycles d’OL à 150 % du courant nominal

    Tension : 250 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Résistance à la corrosion : pièces ferreuses immergées dans une solution de chlorure d’ammonium à 20 °C et 10 % pendant 10 minutes

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94

    Valeur nominale IP : IP67/IP69K

    Résistance à l'humidité : selon UL 1682, immergé pendant 24 heures dans 5 cm d'eau à 25 °C

  • Matériaux

    Ressort de bras : acier inoxydable de qualité performante

    Corps : Valox 357

    Support de contact : nylon renforcé

    Œillet de couvercle : laiton nickelé

    Couvercle avec bras : Valox 357

    Collier de serrage externe : Valox 357

    Vis externes : inviolable

    Capuchon de presse-étoupe : Valox 357

    Passe-câble/joint : chloroprene

    Collier de serrage interne : thermoplastique

    Vis internes : acier galvanisé

    Manchons de phase et de terre : laiton

    Ressort de manchon : acier inoxydable

    Bornes : acier inoxydable

  • Spécifications mécaniques

    Fixation du câble : force : 150 lb, couple : 2,0 pi-lb, Disp max. : <= 3/32 po

    Gamme de cordons : 0,950 à 1,875

    Essai d’écrasement : 250 lb pendant 1 min après -25 °C pendant 6 heures

    Résistance aux impacts : chute de 76 cm 8 fois après le conditionnement à -25 °C pendant 6 heures

    Force de retrait minimale : 20 lb

  • Caractéristiques

    Couleur : bleu

    Configuration : Amérique du Nord

    Type de dispositif : connecteur

    Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2

  • Normes et homologations

    Marquage CE : conformément aux directives sur les basses tensions 73/23/CEE, 93/68/CEE

    Certifié CSA : C22.2 No 182.1

    Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2

    Homologué UL : 1682 et 1686

    Garantie : limitée à 2 ans

Tous les produits