Chargement...

Trois cellules, Far Cyc, Luminaire, Connecteur à verrouillage par torsion

3FC1V-62B

ÉPUISÉ

Connecteur à trois lumières Far Cyc 120V avec pince en « C », lyre suspendue et verrou pivotant

La série NSI/Leviton Far Cyc est composée d’un éclairage théâtral de 1 500 watts maximum par section, conçu pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur des centres 12-Inch (3,6 m), 10-Feet (3,3 m) du cyc. Conçu pour fonctionner sur des circuits de 20 A.

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847715859

  • Données électrotechniques

    Tension : 100/240 V c.a.

  • Caractéristiques

    Type de lampe : à incandescence

    Catégorie de produit : luminaires

    Gamme de produits : 3FCXX

    Type de produit : Far Cyc

    Style : Cyc

Tous les produits