Gestion de câbles verticale avant uniquement, Canal 12,7 cm x 20,3 cm de long, Couvercle enclipsable noir
4980L-VFO
Le système de gestion de câblage Versi-Duct comprend des conduits avec fente qui permettent d’acheminer les câbles. Le système s’installe sur un bâti d’équipement standard. Deux conduits verticaux de 102 cm ou un conduit de 202 cm (composé de deux conduits de 102 cm) s'étendent sur toute la longueur d'un bâti d'équipement standard de 1,9 m. Les conduits à fentes horizontaux et verticaux sont livrés avec des couvercles dissimulant les câbles et un ensemble d’accessoires.
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477362976
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques et avantages
- Une solution polyvalente pour l’organisation et la gestion de câble optique/en cuivre
- Configurations avant seulement et avant/arrière
- Couvercles de masquage des câbles
- S’installe sur des bâtis d’équipement standard avec fentes d’entrée supérieures, inférieures et latérales
- Alignement des doigts sur l’espacement du bâti
Brevets
- US7963486
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire