Tableau de connexion QUICKPORT™ plat blindé, 48-Port, 2RU, blanc
4S255-WS8
Les tableaux de connexion plats blindés QUICKPORT™ ATLAS-X1 protègent les données critiques contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences radioélectriques (RFI). Ils sont donc idéaux pour une utilisation dans les secteurs de soins de santé, de la fabrication et dans d’autres environnements où des interférences électromagnétiques et radioélectriques peuvent être présentes. Les tableaux de connexion plats blindés QUICKPORT ATLAS-X1 sont disponibles en 24 et 48 ports et comprennent une option haute densité pour les applications où l’espace est limité.
Couleur : blanc
Fiche technique
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477330029
Conforme à la norme RoHS : oui
Panneaux de connexion
Gamme de produits : tableaux de connexion
Catégorie : vide
Couleur : blanc
Forme du panneau : plat
Ports : 48
RU : 2
Blindage : blindé
Terminaison : QuickPort
Caractéristiques et avantages
- Le blindage assure la protection contre les interférences électromagnétiques et radioélectriques et la sécurité des données
- Les tableaux comportent une plaque en acier inoxydable pour assurer la continuité de la mise à la terre entre les connecteurs et le tableau
- Les tableaux à densité standard comprennent des rondelles en étoile et des pattes de mise à la terre pour plus de flexibilité dans la mise à la terre des tableaux
- Le tableau haute densité comprend le matériel nécessaire pour accepter les connecteurs de mise à la terre conformes aux normes
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire