Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de20 A, qualité commerciale, double tension

5032-I

Prise de courant simple, qualité commerciale spécifiée, tension double, face lisse, 20 A, 125/250 V, câblage latéral, NEMA 10-20R, 3-Pole, 3-Wire, sans mise à la terre - Ivoire

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le ...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477208205
Pays d’origine : Mexique
NEMA 10-20R

Renseignements sur les produits