Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de15 A, qualité commerciale

5825-E
Prise de courant à logement double Decora Plus, lame droite et Europlug, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 15 A, 125/250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R_CEE 7/16 , 2-Pole, 3-Wire - Noir

Leviton a combiné les deux configurations les plus populaires, une fiche NEMA 5-15 et une fiche CEE 7/16 1-15 . Cette prise à deux broches est sans doute la prise internationale la plus utilisée au monde, connue sous le nom d’Europlug. La fiche est mise à la terre et possède deux broches rondes de 4 mm, qui ...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477554692
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits