Prise double Decora Plus de15 A, qualité commerciale
5825-W
Prise de courant à logement double Decora Plus, lame droite et Europlug, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 15 A, 125/250 V, câblage arrière et latéral, NEMA 5-15R_CEE 7/16 , 2-Pole, 3-Wire - Blanc
Leviton a combiné les deux configurations les plus populaires, une fiche NEMA 5-15 et une fiche CEE 7/16 1-15 . Cette prise à deux broches est sans doute la prise internationale la plus utilisée au monde, connue sous le nom d’Europlug. La fiche est mise à la terre et possède deux rondes, 4 mm...
Prise de courant à logement double Decora Plus, lame droite et Europlug, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 15 A, 125/250 V, câblage arrière et latéral, NEMA 5-15R_CEE 7/16 , 2-Pole, 3-Wire - Blanc
Leviton a combiné les deux configurations les plus populaires, une fiche NEMA 5-15 et une fiche CEE 7/16 1-15 . Cette prise à deux broches est sans doute la prise internationale la plus utilisée au monde, connue sous le nom d’Europlug. La fiche est mise à la terre et possède deux broches rondes de 4 mm, qui convergent généralement légèrement. Il peut être inséré dans n'importe quelle douille acceptant des contacts ronds de 4 mm espacés de 19 mm. Elle est décrite dans la norme CEE 7/16 et est également définie dans la norme italienne CEI 23-5 et la norme russe GOST 7396. L’Europlug est utilisée dans les applications de Classe II dans l’ensemble de l’Europe continentale (Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Grèce, Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, Portugal, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Lituanie). Elle est également utilisée en Turquie, au Moyen-Orient et dans la plupart des pays d’Afrique et d’Amérique latine (Brésil), ainsi que les anciennes républiques soviétiques et de nombreux pays en voie de développement. La fiche est conçue pour être utilisée avec des dispositifs qui nécessitent 2.5 A ou moins. Étant donné que cette prise peut être insérée dans n’importe quel sens dans la douille, les circuits sous tension et neutre sont connectés au hasard.
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Matériaux :
Corps : nylon thermoplastique
Écrous de serrage : acier galvanisé
Couleur : blanc
Face : nylon thermoplastique
Vis de mise à la terre : laiton 8-32
Contacts de ligne : laiton à triple frottement 0,031 Épaisseur
Bride : acier galvanisé
Bornes à vis : laiton 10-32
Garantie
Garantie : limitée 10-Year
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 1500 V par UL498
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Tension : 125/250 V c.a.
Câblage : 3
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.