Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable Decora à soudure ultrasonique de20 A, brune

T5825
Prise double Decora, inviolable, à soudure ultrasonique, 20A . Les prises doubles Decora de qualité résidentielle, NEMA 5-20R, à câblage latéral uniquement, UL, CSA et NOM de Leviton sont conçues pour une apparence chic, une installation rapide et une durabilité accrue. La conception en thermoplastique résistante aux impacts permet d’obtenir une durée utile prolongée et un rendement élevé dans les maisons, les bureaux, les écoles et d'autres environnements. Il s’harmonise également parfaitement avec la gamme complète de produits Decora dev...
Code UPC : 078477450499
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes