Cordon de connexion de la gamme économique, 50/125 um multimode OM3, OFNR double, SC-LC, 10 mètres
5LDCL-M10
Les cordons de connexion à fibre optique de Leviton sont conçus pour interconnecter ou relier les réseaux optiques dans les systèmes de câblage structuré. Leviton peut produire n’importe quel cordon de connexion optique standard ou personnalisé pour répondre à vos besoins et peut offrir des services de retour rapide pour une livraison rapide. Leviton propose deux séries de cordons de connexion : les séries Premium et économique. Les cordons de connexion de la série Premium offrent un rendement supérieur, des étiquettes personnalisées en option et des tests d’interféromètre à 100 % en option. Les cordons de connexion de la gamme économique sont une solution de prix compétitif en stock ou sur mesure qui respecte ou dépasse toutes les normes de l’industrie.
Fiche technique
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477192566
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Type d’assemblage : cordon de connexion optique
Connecteur : SC-LC
Famille : économique
Type de fibre : OM3
Longueur : 10 mètres
Caractéristiques et avantages
- Disponible en configurations doubles
- Configurations simples disponibles sur mesure
- Options de connecteurs conformes aux normes de l'industrie
- Tous les câbles ont été entièrement testés optiquement
- Plusieurs options de fibre : OM1, OM3, OM4 et OS2
- Tous les cordons sont préétiquetés et emballés individuellement
- Le câble à cordon zippé flexible est plus facile à gérer dans les applications à haute densité
- Attache de cordon LC profilée facile d’accès
- L’emballage en sachet de polyéthylène transparent avec fermeture éclair est facile à ouvrir et refermer, ce qui permet de gagner du temps lors de l’installation
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire