Chargement...

Prise QUICKPORT™ PTNB ATLAS-X1™ cat. 6 avec volets, Violet

61UJK-SP6

Les prises QUICKPORT PTNB de cat. 6 pour utilisation avec des composants ATLAS-X1 prennent en charge les réseaux 1000BASE-T. La prise fait partie d’un système PTNB complet ATLAS-X1 de cat. 6, idéal pour les applications de réseau essentielles à la mission les plus exigeantes. La prise prend en charge les technologies émergentes et s'adaptera facilement aux évolutions du réseau.

Couleur : violet

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477699911

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : prises

    Marque : ATLAS-X1

    Valeur nominale : cat. 6

    Couleur : violet

    Blindage : non blindé

    Type de terminaison : sans outil

    Emballage : simple

    Mécanisme de volet : volet

Caractéristiques et avantages

  • Testé indépendamment et garanti pour dépasser toutes les normes relatives aux composants, liaisons permanentes et marges de canal
  • La technologie brevetée de rétention (RFT) protège contre les dommages causés par les dents et augmente la longévité du système
  • Dans le cadre de l'alimentation par Ethernet, la RFT maintient la force de contact entre la fiche et la prise afin d'empêcher la formation d'arcs électriques du fait de déconnexions intermittentes;
  • La conception unique permet la terminaison/re-terminaison sans outil et ne nécessite aucun outil de terminaison spécialisé
  • La conception de la prise courte prend en charge une plus large gamme d’applications (p. ex. boîtes peu profondes, logements, rayon de courbure, etc.)
  • Termine les conducteurs pleins ou toronnés de calibre 26 à 22 pour une utilisation avec divers types de câbles
  • Les IDC robustes peuvent résister à 20 cycles de reterminaison et les contacts de prise sont testés pour 750 cycles d’accouplement de fiche afin de garantir la longévité du système
  • Offert en 14 couleurs compatibles ANSI/TIA-606-C
  • Certaines prises sont disponibles avec des icônes interchangeables (voix, données, A/V et vide, chromocodage pour correspondre à la face de la prise), facilitant ainsi l’identification et le suivi des données, de la voix ou d’autres fonctions
  • La prise avec volet interne protège contre la poussière et les débris
  • Le corps en métal massif dissipe 53 % de chaleur en plus que le plastique traditionnel, minimisant ainsi les dommages causés par l’excès de chaleur dans les applications PoE
  • La forme en peigne prévient les dommages causés par la formation d'arcs électriques à l'endroit où la fiche et le connecteur entrent en contact
  • Dépasse la norme IEEE 802.3bt jusqu’à 0,5 A par conducteur (100 watts) en continu
  • Vérification ETL de la conformité à la norme IEC 60512-99-002 pour la prise en charge des applications PoE de type 4 (90 watts) IEEE 802.3bt

Brevets

  • USD848430
  • MX369099
  • MX385657
  • CA2945752
  • US9515437
  • USD818469
  • USD752590
  • USD901509
  • US9627827
  • CA3002040
  • EP3363082
  • US9496644
  • EP3132510

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Terminaison PTNB de prise Atlas-X1™ de Leviton

Tous les produits