Chargement...

Adaptateur intérieur bipolaire 2-Pole, 3-Wire à mise à la terre unipolaire à triple

694

Intérieur 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire Adaptateur simple à triple mis à la terre - Orange

Couleur : orange

Pays d’origine : Chine | Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 5-15P

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477813027

    Nema : 5-15P

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Mise à la terre : MALT

    Tension : 125 V c.a.

  • Matériaux

    Couleur : orange

  • Spécifications mécaniques

    Type de fiche : fiche polarisée

    Fiches acceptées : 3 fiches droites

    Pôle : 2

    Fil : 3

  • Caractéristiques

    Intensité : 15 A

    Couleur : orange

    Caractéristique : intérieur seulement

    Mise à la terre : MALT

    NEMA : 5-15P

    Fiches acceptées : 3 fiches droites

    Pôle : 2

    Normes et homologations : cULus, NOM

    Type de taraud : taraud triple

    Tension : 125 V c.a.

    Garantie : limitée à 2 ans

    Fil : 3

Tous les produits