Prise verrouillable simple à couvercle rabattable étanche Wetguard
69W82
30 A, 277/480 V, triphasé Y, NEMA L22-30R, 4P, 5W, prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, MALT, Wetguard avec couvercle - JAUNE
- LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
- CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
- PLUS SÉCURISÉ – Le double mécanisme offre une option de verrouillage/étiquetage supplémentaire pour plus de sécurité.
- DURABLE – Idéal pour les environnements rigoureux avec une résistance accrue à la chaleur, à la corrosion chimique et à l’abrasion physique
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477067642
Nema : L22-30R
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 10 ch
Données électrotechniques
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Phase : triphasé étoile
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Conditions environnementales
Environnement : mouillé
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Matériau de base : nylon
Face : nylon
Vis de mise à la terre : laiton 8-32
Contacts de ligne : laiton épaisseur 0,040
Bornes à vis : laiton 10-32
Lyre : laiton nickelé épaisseur 0,050
Spécifications mécaniques
ID de produit : valeurs nominales et NEMA I.D. marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-8 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, blanc et neutre
Caractéristiques
Intensité : 30 A
Matériau de base : nylon
Marque : Wetguard
Couleur : jaune
Type de dispositif : prise verrouillable
Face : nylon
Mise à la terre : MALT
NEMA : L22-30R
Pôle : 4
Normes et homologations : UL/CSA
Bride : laiton nickelé
Terminaison : arrière
Tension : 277/480 V c.a.
Garantie : garantie à vie limitée
Câblage : 5
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 42 : Fichier LR-406
NEMA : WD-6
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire