Compteur divisionnaire, intérieur/extérieur, 120/208/240 V, 17 compteurs à élément double, Minicompteur MMU extra grand, Logement NEMA 4X, Compteur électrique
6X317-CFG
Produit supprimé de la gamme. Minicompteur MMU pour compteur divisionnaire XL, 120/208 V, 3P/4 W RÉF., 17 compteurs à élément double, NEMA 4X , SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.
Les unités de compteurs multiples (MMU) Mini Meter™ (kWh) de Leviton sont conçues pour les applications de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles les charges multiphasées (120/240 V 1PH 3W et 120/208 V 2PH 3W) sont alimentées à partir du même tableau de distribution électrique à mesurer.
REMARQUE : toutes les commandes MMU nécessitent la soumission d’un formulaire de configuration. Veuillez télécharger le formulaire en cliquant sur le lien approprié situé en bas de cette page.
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477606308
Données électrotechniques
Tension : 120/208 V c.a., 3PH, 4W
Caractéristiques
TC inclus : sans compteur seulement
Communication : sortie à impulsions
Logement : extérieur (NEMA 4X)
Configuration du compteur : unité à compteurs multiples
Gamme de produits : minicompteur MMU
Type de produit : compteur divisionnaire électrique
Vidéos connexes
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire
Comment lire les valeurs nominales des transformateurs de courant pour les compteurs divisionnaires - Vidéo
Installation et orientation du transformateur de courant (TC) pour compteurs divisionnaires - Vidéo
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire