Chargement...

Connecteur verrouillable étanche Wetguard

78W75-C

30 A, 250 V, triphasé, NEMA L15-30, 3P, 4W connecteur verrouillable pour socle simple, Qualité industrielle, MALT, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent des valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre l’infiltration d’eau, de saleté et de débris
  • RENDEMENT ÉLEVÉ – Contacts monopièces robustes pour un rendement électrique de conductivité maximal
  • LA MARQUE EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE – Garantie à vie
Pays d’origine : Mexique | Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA L15-30R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477525180

    Nema : L15-30R

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 30 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : MALT

    Phase : 3 phases

    Pôle : 3

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 250 V c.a.

    Câblage : 4

  • Conditions environnementales

    Valeur nominale du logement : NEMA 4, 4X , 12 IEC IP66

    Environnement : mouillé

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94 (module de câblage)

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Vis de montage : acier inoxydable, non magnétique

    Lames/Contacts, pinces de borne : laiton nickelé autocatalytique

    Corps : nylon

    Bague : Santoprène TPV

    Écrou de compression : nylon

    Coque : Santoprène TPV

    Pince de détendeur : nylon

    Vis de borne : laiton nickelé sans électrolyte

    Module de câblage : nylon

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de poignées de cordon (po) : 0,625 à 1,125 po

    ID de produit : valeurs nominales et NEMA I.D. marquées en permanence sur le dispositif

    Accom. de borne : calibre 12 AWG à calibre 8 AWG

  • Caractéristiques

    Marque : Wetguard

    Couleur : jaune

    Type de dispositif : connecteur verrouillable

    NEMA : L15-30R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA : C22.2 no 42

    NEMA : WD-6

    NOM : 057

    UL : 498

Vidéos connexes  

WetGuard

Prises et connecteurs Wetguard

Tous les produits