Chargement...

Plaque murale combinée 2-Gang, une prise double et un obturateur, format intermédiaire, thermodurcissable, ivoire

80508-I

Plaque murale combinée 2-Gang, un interrupteur à bascule et un obturateur, format intermédiaire, thermodurcissable, montage sur boîte - Les plaques murales combinées ivoires de Leviton sont disponibles dans une variété de configurations et de dispositifs, dans une large sélection de matériaux, y compris l’aluminium, le laiton, l’acier inoxydable et le plastique, et dans un assortiment de couleurs. Si vous avez une application unique, Leviton peut également personnaliser une plaque murale pour une tâche spécifique.

Couleur : ivoire

Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477491546

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : ivoire

    Gang : 2

    Matériau : plastique thermodurcissable

    Montage : boîte

    Format : intermédiaire

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : combiné

    Garantie : limitée à 2 ans

Tous les produits