Chargement...

8052-8

Douille pour lampes à culot moyen, une pièce, sans interrupteur, à incandescence, Douille en porcelaine non vitrifiée, montage sur support, circuit unique, câblage arrière, - Blanc

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477262603

  • Matériaux

    Accès : à câblage arrière

    Matériau de la coquille : aluminium

    Longueur du dénudage : 1,9 cm

  • Spécifications mécaniques

    Circuit : circuit unique

    Type de montage : support A-1

    Terminaison : fils TEW 18-AWM de 15 cm

    Tension : 250 V

    Puissance nominale : 660 W

  • Caractéristiques

    Accès : à câblage arrière

    Disponibilité : distribution

    Corps : porcelaine non vitrifiée

    Circuit : circuit unique

    Couleur : blanc

    Construction : monobloc

    Base de lampe : moyenne

    Base de douille de lampe : moyenne

    Type de douille : sans interrupteur

    Type d’éclairage : à incandescence

    Type de montage : support A-1

    Matériau de la coquille à vis : aluminium

    Normes et homologations : UL/CSA/NOM

    Terminaison : fils TEW 18-AWM de 15 cm

    Garantie : limitée de 1 an

  • Normes et homologations

    Certifié CSA : fichier LR-1863

    Certifié NOM : 057

    Homologué UL : fichier E3810

Tous les produits