Chargement...

Plaque murale 2-Gang pour prises doubles, format standard, nylon thermoplastique, bleu

80716-BU

Plaque murale 2-Gang pour prises doubles, format standard, nylon thermoplastique, fixation sur dispositif - Bleu. Familiales et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles de Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels de Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement. Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations.
Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477342763

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Couleur : bleu

    Gang : 2

    Matériau : nylon

    Montage : dispositif

    Taille : standard

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : double

    Garantie : limitée à 10 ans

Tous les produits