Chargement...

Plaque murale 1-Gang pour prise simple avec orifice de 4,064 cm, format standard, nylon thermoplastique, noir

80720-E

Plaque murale 1-Gang, orifice de 4,064 cm. Plaque murale pour prise simple, format standard, nylon thermoplastique, fixation sur dispositif - Noir. Familiales et fonctionnelles, les plaques murales traditionnelles de Leviton sont conçues pour être utilisées avec les dispositifs traditionnels de Leviton. Elles représentent des styles et des facteurs de forme qui ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs lignes épurées s'adaptent à pratiquement tous les emplacements, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, et s'installent rapidement et facilement. Les plaques murales traditionnelles de Leviton sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de configurations.

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477122549

  • Caractéristiques

    Couleur : noir

    Gang: 1

    Matériau : nylon

    Montage : dispositif

    Taille : standard

    Normes et homologations : UL/CSA

    Type : trou

    Garantie : limitée à 10 ans

Tous les produits