15 A, 125 V, Prise quadruple avec protection contre les surtensions, Qualité hospitalière pour usage intensif
8480-IGB
Prise de courant quadruple à mise à la terre isolée 4 en 1 avec protection contre les surtensions, qualité hospitalière robuste, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Bleu
Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont homologués aux normes UL 1449 3e édition. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de qualité de Leviton dévient les surtensions transitoires qui peuvent causer des dommages nuisibles à l’équipement électronique. Les transitoires sont détournés des microcircuits sensibles, offrant ainsi une protection contre les défaillances catastrophiques, les temps d'arrêt coûteux et les interruptions de données.
- Conforme au code - vous permet d'augmenter le nombre de prises dans votre installation sans avoir à tirer de nouveaux fils
- Durable - Couvercle et base en nylon résistant aux impacts et aux produits chimiques
- Installation facile - Trous d'ancrage de terminaison pour un câblage facile des conducteurs
- Fiable - Garantie limitée 5 ans
Couleur : bleu
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477843659
Nema : 5-15R
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : masse isolée
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Corps : nylon
Écrous de serrage : acier galvanisé
Face : nylon
Attaches de mise à la terre : acier plaqué laiton
Vis de mise à la terre : acier plaqué laiton
Contacts de ligne : laiton à triple tampon
Vis de montage : acier galvanisé 8-32
Mécanisme de volet : acétal Delrin®
Bornes : acier plaqué laiton
Lyre : acier galvanisé
Spécifications mécaniques
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Plage de couple : 14 à 16 po-lb
Données de performance
Diagnostic : témoin
Valeur nominale en joules : 720
MCOV : 150V efficaces
Courant transitoire maximal : L-N : 18kA, L-G : 9kA, N-G : 9kA
Élimination du bruit : -30 dB à 500 kHz-30 MHz
Courant nominal de décharge : 3 kA
Courant nominal de court-circuit : 5kA
Impulsion UL1449 6kV500 A L-N : 330V
VPR : L-N:500V, L-G:600V, N-G:500V
Caractéristiques
Corps : nylon
Marque : 4 en 1
Couleur : bleu
Type de dispositif : prise quadruple
Fonction : mise à la terre isolée avec protection contre les surtensions
Qualité : qualité hospitalière robuste
NEMA : 5-15R
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Impulsion UL1449 6kV500 A L-N : 330V
Normes et homologations
ANSI : C-73
Certifications des agences : homologué UL 498, UL 1449 3e édition et certifié CSA C22.2 type 3
NEMA : WD-6
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498HG : fichier E13399
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans
Vidéos connexes
Prises 4 en 1 de qualité hospitalière
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire