Interrupteur-détecteur de mouvements Decora, mise sous tension automatique, 5A, qualité résidentielle, unipolaire ou 3-Way
DOS05-1LZ
Interrupteur-détecteur de mouvements Decora. 180° Détecteur de boîte murale à infrarouge passif à mise sous tension automatique, unipolaire ou 3-way lorsqu’utilisé avec un interrupteur unipolaire ou 3-way , 300W DEL/LFC, 600W à incandescence/halogène, 400VA magnétique à basse tension, 400VA électronique à basse tension, moteur 1⁄4 ch, 5A résistif, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences 2019 California Title 24, Part 6 Vacancy Control Device – Blanc avec plaques murales ivoire et amande pâle incluses
...Couleur : blanc, ivoire, amande pâle