Interrupteur-détecteur de mouvements Decora, mise sous tension automatique, 2A, qualité résidentielle, unipolaire
DOS02-LW
Interrupteur-détecteur de mouvements Decora. 180° Détecteur de boîte murale à infrarouge passif à mise sous tension automatique, unipolaire, 150W DEL/LFC, 250W à incandescence/halogène, 200VA magnétique à basse tension, 250VA électronique à basse tension, 2A résistif, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences 2019 California Title 24, Part 6 Vacancy Control Device - Blanc
- PRATIQUE – allume/éteint automatiquement les lumières en fonction du mouvement
- FACILE À INSTALLER – Le profil profilé s’adapte...
Couleur: blanc