Panneau incliné universel haute densitée2XHD 1RU , accepte les cassettes blindées, PTNB et optiques
E2X1A-S48
Le système de connexion e2XHD est une solution haute densité facile à connecter qui offre une terminaison simple et un acheminement de câble amélioré pour les applications blindées, PTNB et optiques. Les cassettes sont posées et sorties rapidement du panneau incliné à haute densité, ce qui facilite d'autant plus l'installation. Les couvercles de panneau et les obturateurs pour cassettes protègent davantage contre la poussière et les dégâts. Des cassettes en cuivre sont offertes sur des liaisons préconnectorisées ou avec des connecteurs à champ de terminaison. Les cassettes optiques sont préconnectorisées...
Couleur : Noir