Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable Lev-Lok

MT162-T

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à couplage amande pâle requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui garantit une connexion sûre et fiable...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477419465
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes