Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable Lev-Lok

MT162-W

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement blanc requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage à torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477419434
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes