Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise Lev-Lok Decora Plus

MT738-E

ÉPUISÉ

Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Lev-Lok Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, inviolable, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok avec raccord noir requis pour l’utilisation

Couleur : Noir

Code UPC : 078477522172
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit