Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise Lev-Lok Decora Plus

MT738-I
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Lev-Lok Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, inviolable, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok ivoire compatible requis pour l’utilisation

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477522141
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits