Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur RENU® 15 A 3-Way , Havane élégant

RE153-DT
Interrupteur Renu® de Leviton RE153-DT pour 3-Way applications, 15A-120/277VAC, en un clic, en fauve raffiné Renu! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme Renu comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis, disponibles en 20 couleurs de créateur pour s’harmoniser ou créer un contraste avec votre décor. Al...
Code UPC : 078477534441
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes