Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur RENU® 15 A 3-Way , Fumée de bois

RE153-WS
Interrupteur Renu® de Leviton RE153-WS pour 3-Way applications, 15A-120/277VAC, Renu fumée de bois en un clic! Renu est la nouvelle ligne intelligente de produits électriques de la marque Decora<sup>MD</sup> de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme Renu comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis, disponibles en 20 couleurs de créateur pour s’harmoniser ou créer un contraste avec votre...
Code UPC : 078477534465
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes