Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Interrupteur RENU® 15 A 3-Way , sauge sauvage
RE153-PS
Interrupteur Renu® de Leviton RE153-PS pour 3-Way applications, 15A-120/277VAC, dans Prairie Sage Renu en un instant! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme Renu comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis, disponibles en 20 couleurs de créateur pour s’harmoniser ou créer un contraste avec votre décor. ...
Interrupteur Renu® de Leviton RE153-PS pour 3-Way applications, 15A-120/277VAC, dans Prairie Sage Renu en un instant! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme Renu comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis, disponibles en 20 couleurs de créateur pour s’harmoniser ou créer un contraste avec votre décor. Tous les interrupteurs Renu RE153 3-way sont peu profonds, mis à la terre* et disposent d’options de câblage rapide, arrière et latéral pour une installation rapide et facile. La sélection comprend également des interrupteurs unipolaires et 4-way . Utiliser uniquement avec les plaques murales Renu. *
Mise à la terre : agrafe de mise à la terre autonome et vis de terre verte
Valeur nominale en ch : 1/2HP-120V 2HP-240V-277V
Maximum Intensité : 15 A
Pôle : 3
Gamme de produits : Renu
Valeurs nominales : 15A-120/277V
Normes et homologations : cULus
Bride : acier
Type d’interrupteur : 3-Way
Terminaison : arrière, latéral et câblage rapide
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Type : interrupteur électromécanique
Tension : 120/277 V c.a.
Garantie : limitée 5-Year
Interrupteur15A-120/277VAC pour 3-way applications, offert en 20 couleurs populaires pour s’adapter à n’importe quel décor
Utilisez deux interrupteurs 3-way pour contrôler la ou les lumière(s) à partir de deux emplacements, ce qui est idéal dans les couloirs et les escaliers
Une fois installés, les interrupteurs Renu 3-way peuvent être mis à jour à une nouvelle couleur en commandant une trousse de changement de couleur RK15X
La face de l’interrupteur peut être facilement enclipsée et détachée pour changer de couleur
Pour compléter le look, il suffit d'enclipser une plaque sans vis Renu assortie ou contrastante (vendue séparément).
Dispositif électrique transformé en un accessoire décoratif, facile à adapter.
Faible profondeur qui facilite l'installation du dispositif dans n'importe quelle boîte murale.
Mise à la terre autonome quand le dispositif est installé dans une boîte métallique adéquatement reliée à la masse.
Câblage arrière, latéral et rapide pour accélérer et faciliter l'installation.
Bornes conçues pour résister à la traction et à la torsion.
La sélection comprend également des interrupteurs unipolaires et 4-way
N'utiliser qu'avec des plaques murales Renu.
REMARQUE : au Canada, il n'est pas nécessaire de fixer un interrupteur d'usage général à un fil de mise à la terre ou de mise à la masse lorsqu'il est installé dans une boîte encastrée avec mise à la terre ou à la masse.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.