Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de commande principal GreenMAX® pour panneau de relais avec carte d’entrée basse tension 8-port , 100-277VAC, 50/60Hz, LumaCAN 3

RPM08-308

Module de commande GreenMAX complet avec bloc d’alimentation 70W , Processeur principal, LumaCAN 3, avec 8 entrées à basse tension. 100-277VAC 50/60Hz, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme

La gamme de panneaux de relais GreenMAX® de Leviton offre des caractéristiques et des performances qui ne sont pas disponibles sur le marché actuel. Pour une fiabilité et une durabilité accrues, les armoires et modules de relais GreenMAX ont une valeur nominale de courant de court-circuit (SCCR) de 25,000A à 277VAC. Communications natives...
Code UPC : 078477666920
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes