Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de commande principal GreenMAX® pour panneau de relais avec carte d’entrée basse tension 16-port , 100-277VAC, 50/60Hz, LumaCAN 3

RPM16-316

Module de commande principal GreenMAX avec bloc d’alimentation 70W , processeur principal, LumaCAN 3, avec 16 entrées à basse tension. 100-277VAC 50/60Hz.

La gamme de panneaux de relais GreenMAX® de Leviton offre des caractéristiques et des performances qui ne sont pas disponibles sur le marché actuel. Pour une fiabilité et une durabilité accrues, les armoires et modules de relais GreenMAX ont une valeur nominale de courant de court-circuit (SCCR) de 25,000A à 277VAC. Protocoles de réseau de communication natifs – BACnet/...
Code UPC : 078477666906
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes