Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208/240V, configuration de phase 6x2 avec faisceau de câblage, Compteur électrique, Compteur intelligent haute densité à points multiples
S8120-62
Produit supprimé de la gamme. Série 8000, Compteur divisionnaire résidentiel, 120/208/240V 1PH 3W, Configuration de phase 6x2 avec faisceau de câblage, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme. SOUS-MÈTRE SEULEMENT
Le compteur divisionnaire à points multiples VerifEye de la série 8000 est conçu pour mesurer les immeubles de bureaux à locataires multiples, les commerces de détail de taille moyenne, les établissements, les applications résidentielles à locataires multiples et autres applications à haute densité. Les compteurs divisionnaires VerifEye série 8000 fournissent un éléme de 24 mètres...