Chargement...

Prise à DDAA/DDFT SmartlockPro® de 20 A, qualité hospitalière, inviolable

AGTR2-HGR

Prise inviolable DDAA/DDFT à autovérification de qualité hospitalière, NEMA 5-20R, 20  A, 125 V en passage continu, rouge

La prise DDAA/DDFT SmartlockProᴹᴰ à double fonction offre une protection à la fois contre les incendies électriques qui pourraient résulter de fuites à l'arc et contre les décharges électriques dues aux fuites à la terre, le tout dans un seul dispositif intelligent, conforme aux exigences du National Electrical Codeᴹᴰ (NECᴹᴰ) pour la protection par DDAA et DDFT. Les versions de qualité hospitalière inviolables aident à répondre à une exigence récente de la Commission mixte qui exige l'installation de prises inviolables comportant une interruption lors de défaillance de fuite à l'arc et de fuite à la terre dans toutes les zones accessibles aux patients dans les unités de santé comportementale.

  • Une exclusivité sur le marché!
  • Le témoin lumineux d'état fournit à l'utilisateur une indication visuelle simple concernant l'état de la protection des prises DDAA et DDFT.
  • La prise de qualité hospitalière assure un rendement fiable.
  • Les volets inviolables sont conformes aux exigences de l’article 406.12 du NEC
  • Applications courantes : unités de santé comportementale (chambres de patient, toilettes, corridors et espaces communs) et autres établissements de soins de santé

Couleur : rouge

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477367100

  • Données électrotechniques

    Valeurs nominales de puissance c.a. : 1 ch

    Intensité : 20 A

    Tension diélectrique : résiste à 1250VAC selon UL 1699A

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Pôle : 2

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Câblage : 2

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -35C à +66 °C

  • Matériaux

    Matériau du corps : polycarbonate

    Pinces : laiton

    Matériau de la face : thermoplastique

    Vis de terre : acier plaqué

    Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031

    Matériau de la bride : acier galvanisé

    ID de borne : -laiton chaud, vert-terre, argent-neutre

  • Spécifications mécaniques

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    ID de borne : -laiton chaud, vert-terre, argent-neutre

    Terminaison : arrière et latéral

  • Caractéristiques

    Couleur : rouge

    Type de dispositif : prise double

    Caractéristique : autovérification, inviolable

    NEMA : 5-20R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 No 42 : oui

    Lettre d’information technique No M-02A : oui

    NOM : oui

    Spécifications fédérales UL WC-596 : oui

    UL1699.A : fichier E480630

    UL498 : oui

    Garantie : limitée à 2 ans

Brevets

  • CA2621644
  • CA2624409
  • CA2677283
  • CA2730014
  • CA2946849
  • MX302458
  • MX308495
  • MX325634
  • MX361147
  • US10317431
  • US10367347
  • US10401413
  • US10483066
  • US10656199
  • US10690700
  • US11105864
  • US11456138
  • US7697252
  • US7820909
  • US7868719
  • US8242362
  • US8587914
  • US8599522
  • US8599523
  • US8944859
  • US9053886
  • US9577420
  • US9709626
  • US9759758

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Tous les produits