AWRMG-HBW
Produit supprimé de la gamme. Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : Lutron 3-Wire, Puissance/VA : 1000/1917/2038, Tension : 120/230/277, Commande : rotative, Dissipateur thermique : standard, Neutre : requis
La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS. Ces produits performants acceptent en effet tous les types de charges et de configurations. Leur rendement, leur élégance, leur choix de couleurs et leurs possibilités de groupement et de commande depuis plusieurs endroits font en sorte que ces dispositifs Renoir II constituent une solution hautement fonctionnelle pour la gradation architecturale.Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 07847746102
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques et avantages
- Tension universelle : 120 à 277 V (sauf les modèles sans neutre)
- Gradation à emplacements multiples, jusqu’à cinq voies
- Gradateurs et interrupteurs asservis
- Connectez jusqu’à 5 dispositifs, maximum 250 pi sur un fil de cavalier
- Télécommandes raccordées aux gradateurs principaux
- Fonctionnement indépendant des unités principales
- Témoin de localisation : s’allume lorsque le gradateur est éteint pour faciliter l’emplacement dans une pièce sombre
- Modèles non neutres, pour les applications de réfection
- Niveau de coupure configurable : permet à l’utilisateur de configurer le point de coupure et de le recalibrer automatiquement pour permettre une commande maximale du point de coupure à la sortie maximale
- Lignes pures et stylisées
- S’adapte aux boîtes murales commerciales standard de 5 cm de profondeur
- Plaques murales Decoraᴹᴰ s'harmonisant avec les nombreux autres dispositifs de la gamme
- Les ailettes se retirent facilement pour les installations groupées
- Aucune pièce métallique visible (dissipateur, ailettes, ferrures de montage, etc.)
- Gradation triac à semi-conducteurs : économise l’énergie lors de la gradation, prolonge la durée utile de la lampe et réduit les coûts de maintenance
- Gradation continue, lisse et sans scintillement qui réduit les fluctuations de la lumière causées par la variation de la tension de ligne et maintient la puissance délivrée à la lampe
- Mémoire de panne de courant : la lumière est rétablie aux mêmes niveaux réglés avant la panne de courant ou la panne de courant
- Protection contre les surtensions—testée pour résister aux surtensions de 6 000 V, 200A (ANSI/IEEE standard C62.41-1980)
- Protection contre les décharges électrostatiques : protège le gradateur contre les décharges statiques jusqu’à 16 000 V
- Dissipateurs thermiques de technologie avancée : transfert de la chaleur loin des composants électriques essentiels pour une durée de vie prolongée du produit
- Gradation carrée : la position du curseur indique le niveau d’éclairage perçu
- Filtrage RFI : réduit les interférences avec l’équipement radio, audio et vidéo
- Fonction d'entrefer accessible : coupe complètement l'alimentation de la charge lorsque les lumières sont éteintes pour plus de sécurité lors du remplacement des lampes (disponible sur certains modèles; consulter l'usine pour plus de détails)
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire