20 A, Interrupteur à bascule, 4-Way, Interrupteur silencieux, De qualité commerciale
CS420-2I
20 A, 120/277 V, Interrupteur à bascule silencieuse 4-Way, De qualité commerciale, Mise à la terre, câblage latéral - ivoire
Les interrupteurs de qualité commerciale de Leviton sont conçus pour offrir une fiabilité et des performances exceptionnelles dans les environnements commerciaux. Les applications idéales comprennent les installations municipales, les bâtiments gouvernementaux, les centres commerciaux, les grands magasins, les hôpitaux et les établissements de soins de santé, les immeubles de bureaux, les écoles, les collèges, les universités, les lieux de culte et les institutions culturelles. Leviton propose une large sélection d'interrupteurs commerciaux de 15 et 20 A, disponibles dans une grande variété de couleurs, d'options de câblage et d'autres caractéristiques.
Couleur : ivoire
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477815854
Puissance nominale (c.a.)
Valeur nominale en ch : 1HP-120V, 2HP-240V
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Tension diélectrique : résiste à 1500V pendant 1 minute
Maximum Intensité : 16 A
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Tension : 120/277 V c.a.
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL94
Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C
Matériaux
Actionneur : polycarbonate
Matériau de base : PBT
Matériau du corps : thermoplastique
Couleur : ivoire
Contacts : épaisseur argent-cadmium 0,031
Matériau du couvercle : nylon
Bride : acier
Bornes à vis : acier 8-32
Bascule : polycarbonate
Spécifications mécaniques
ID de produit : marqué sur la bride
Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb
Calibres de fil acceptés : 14-12 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : câblage latéral
Caractéristiques
Couleur : ivoire
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Fonction : 4 voies
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 111 : Fichier no 152105
NEMA : WD-1 et WD-6
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WS896E : fichier E7458
Norme UL : UL 20
Garantie : limitée à 10 ans
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire