Prise double à mise à la terre isolée Decora Plus de 20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome
D8300-IGI
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Decora Plus, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 20 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Ivoire
Couleur : ivoire
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477900154
Conforme à la norme RoHS : oui
Valeur nominale de puissance CA
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Puissance nominale : 1 ch
Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Corps : mélange de polyester PBT
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3 000 V
Face : mélange de polyester PBT
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts avec la terre : laiton de 0,030 po
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no 8, triple entraînement laiton
Contacts de ligne : bronze phosphoreux de 0,030 po
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Pôle : 2
Bride : acier
Hausse de température : maximum 30 °C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Colliers de borne : laiton
Bornes à vis : laiton triple entraînement no 8
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : calibre 14 AWG - calibre 10 AWG
ID de borne : laiton - actif, vert - terre, argent - neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Type de fil : toronné ou massif
Matériaux
Corps : mélange de polyester PBT
Marque : Decora Plus
Couleur : ivoire
Couleur/caractéristique : ivoire
Type de dispositif : prise double
Face : mélange de polyester PBT
Caractéristique 4 : face lisse
Fonction : masse isolée
Qualité : qualité hospitalière robuste
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts avec la terre : laiton de 0,030 po
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no 8, triple entraînement laiton
Contacts de ligne : bronze phosphoreux de 0,030 po
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Bride : acier
Colliers de borne : laiton
Bornes à vis : laiton triple entraînement no 8
Spécifications mécaniques
Puissance nominale : 1 ch
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb
Mécanisme de volet : acétal
Accom. de borne : calibre 14 AWG - calibre 10 AWG
ID de borne : laiton - actif, vert - terre, argent - neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Type de fil : toronné ou massif
Caractéristiques
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Marque : Decora Plus
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
Couleur : ivoire
Couleur/caractéristique : ivoire
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face lisse
Fonction : masse isolée
Qualité : qualité hospitalière robuste
RoHS : conforme à la norme RoHS
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
RoHS : conforme à la norme RoHS
Garantie
Intensité : 20 A
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3 000 V
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30 °C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée à 10 ans
Fil : 3
Brevets
- MX321216
- MX324598
- US8684771
- US8777674
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire