Chargement...

Interrupteur Decora Smart Z-Wave Plus 15A

DZ15S-1BZ

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

Interrupteur Decora Smart de 15A avec technologie Z-Wave Plus. Changez la couleur de la plaque murale de l'interrupteur en noir, gris, brun, amande pâle, ivoire ou blanc à l'aide de DDKIT-S.

Le DZ15S de Leviton est un interrupteur universel compatible Z-Wave Plus conçu pour les applications d’éclairage résidentiel. Il intègre la technologie la plus récente de Leviton pour le contrôle intelligent de l’éclairage, conçue pour fonctionner avec des sources d’éclairage sensibles à basse tension, par exemple une ampoule DEL unique dans un passage ou une guirlandes de lumières de Noël, assurant qu’elles n’émettront aucune lueur une fois l’interrupteur en position fermée. Le DZ15S est entièrement compatible avec Wink, SmartThings et Amazon Echo (nécessite Wink ou SmartThings Hub), ainsi qu’avec tous les autres contrôleurs, systèmes de sécurité, passerelles et concentrateurs certifiés Z-Wave. Raccorder un ou plusieurs dispositifs DZ15S à ces contrôleurs pour assurer l'automatisation et l'accès à distance. Application : prend en charge les technologies DEL et LFC jusqu’à 600 W avec prise en charge des charges d’éclairage à incandescence existantes jusqu’à 1 800 W, ainsi que les charges fluorescentes, résistives et motorisées. En plus de la prise en charge universelle de l’éclairage, le DZ15S offre un retour d’information bidirectionnel, est capable d’ambiance et est certifié Z-Wave Plus, assurant la technologie la plus récente, une portée de communication accrue, l’inclusion à l’échelle du réseau et des mises à jour par voie aérienne. Comprend également la limitation de la surtension transitoire intégrée. Peut être utilisé dans un circuit à 3 voiestrois voies en utilisant un DD0SR-DL ou un interrupteur asservi DD0SR-1 coordonné. Vous avez des questions? Recherchez dans la base de connaissances.

Couleur : blanc

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477764909

  • Données électrotechniques

    Charge nominale : 5A - 600W DEL/LFC (120 V c.a.), 1800W à incandescence (120 V c.a.), 15A à charges fluorescentes (120 V c.a.), 8A à charges fluorescentes (277 V c.a.), 15A – Résistif (120 V c.a.), moteur 1/2 ch (120 V c.a.)

    Neutre requis : oui

    Terminaison : bornes à vis

    Tension : 120/277 V c.a.

  • Matériaux

    Couleur : blanc

    Trousses de changement de couleur offertes en option : oui, DDKIT-S en noir, blanc, amande pâle, ivoire, gris et brun

    Matériau de la bride : métal

  • Caractéristiques

    Marque : Decora Smart Z-Wave

    Type de dispositif : interrupteur intelligent intramural

    Qualité : résidentielle

    Concentrateur requis : oui

  • Normes et homologations

    Normes et certification : UL, FCC, CSA, NOM, Z-Wave

  • Garantie

    Garantie : limitée de cinq ans

Caractéristiques et avantages

  • Fonctionne avec la commande vocale Amazon Alexa (concentrateur requis, appareil et concentrateur Alexa vendu séparément)
  • DEL/LFC de 600W, à incandescence de 1800W, certifié Z-Wave Plus
  • Garantie limitée de 5  ans
  • Blanc, amande pâle et faces ivoire compris
  • Changez la couleur de la plaque murale de l’interrupteur en noir, gris, brun, amande pâle, ivoire ou blanc à l’aide de DDKIT-S
  • Emplacements multiples obtenus à l’aide du DD0SR-1 (coordonné) ou du DD0SR-DL (assorti à l’indicateur à DEL)
  • Actif, Neutre, charge neutre et mise à la terre nécessaires pour l'installation et cavalier pour les usages multi-interrupteurs en option.
  • Garantie limitée de 5 ans

 

Vidéos connexes  

Leviton présente : Comment installer l’interrupteur Decora Smart 15A  : DZ15S, DW15S, DH15S

Leviton présente : Comment installer un interrupteur ou un gradateur Decora Smart ou Decora Digital 3-way de Leviton

Automatisez votre éclairage avec un interrupteur-minuterie Leviton

Série « Projet de la semaine » – Ajoutez de l’élégance à votre maison avec les produits Decora de Leviton

Tous les produits