Compteur divisionnaire de gaz, 400 CFH, compensation de température, sortie d’impulsion
GMP15-401
Compteur divisionnaire de gaz commercial 400 CFH avec compensation de température et sortie d’impulsion, comprend un jeu de connecteurs de 2,5 cm ou 2,5 cm
Le compteur divisionnaire de gaz commercial 400 CFH utilise une technologie éprouvée de compteur à diaphragme dans une conception à trois compartiments pour fournir une mesure précise sur sa plage de débit respective. La combinaison d'une valve orbitale à rodage autonome, de membranes à circonvolution unique et de roulements non lubrifiés lui assure une longue durée de vie et une faible maintenance. Une attention particulière à la conception rend le compteur compact et léger pour sa capacité nominale. Le compteur divisionnaire de gaz commercial 400 CFH est conçu pour être entièrement compatible avec tous les instruments d’intégration de volume et de température disponibles sur le marché aujourd’hui. La conception Easy Turn permet un pivotement de clé 2 à 3 fois plus important que la concurrence, jusqu’à 120 degrés pour les compteurs divisionnaires montés directement contre le mur, simplifiant considérablement l’installation.
Fiche technique
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477649633
Caractéristiques
Configuration du compteur : compteur unique
Gamme de produits : compteurs divisionnaires de gaz
Type de produit : compteur divisionnaire de gaz
Caractéristiques et avantages
- Conception à trois compartiments
- Valve orbitale sans usure
- Diaphragme circonvolué, uniforme et monopièce
- Roulements non lubrifiés
- Port de réglage EZ-VU
- Compatible avec l'instrumentation
- Option d'ouverture à pivotement facile (« Easy Turn ») pour une installation simplifiée
- Manipulation facile
- Compteur de catégorie 400 le plus léger
- Compatible avec AMR/AMI
- Conforme aux normes ANSI B109.1 et ANSI B109.2 applicables
- Approuvé par les normes AG-0298 et AG-0385 d'Industrie Canada
- Département de la fonction publique de l’État de New York 91-G-0507, 96-G-0885
Vidéos connexes
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire