Chargement...

Poignée de détendeur, 3,9 cm à 4,9 cm

L7736-100

Détendeur, multitissage (simple/double), maillage en acier inoxydable, Poignée de cordon en aluminium, Gamme de diamètres de câble de 3,9 cm à 2,9 cm, Taille NPT de 5,6 cm, Longueur de maillage de 48,6 cm
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
  • Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et la flexion qui peuvent endommager le système
Pays d’origine : Conforme à la norme IndiaRoHS  : oui – Cliquez ici

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477213643

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de câbles : 3,6 cm à 4,6 cm

    Usage : éclairage

    Type d’œillet : mâle droit

    Taille du filetage du concentrateur : NPT de 5 cm

    Longueur du maillage : 38 cm

    Style maillage : fermé

    Normes et homologations : UL

    Tissage : double

  • Caractéristiques

    Type de dispositif : détendeur de cordon de luxe

  • Matériaux

    Matériau du maillage : fil en acier inoxydable

  • Garantie

    Garantie : limitée 1 an

Tous les produits