Poignée de soutien, 0,22 à 0,32 po
L7981-100
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur toute la longueur de la poignée afin que le câble ne soit pas endommagé
- L’utilisation de poignées de soutien évite la tension sur les connexions de câble et fournit le soutien nécessaire pour les câbles suspendus verticalement
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477213445
Conforme à la norme RoHS : oui
Spécifications mécaniques
Env. Résistance à la rupture : 1100LBS
Longueur de la balle : 228,6 mm (9 po)
Gamme de câbles : 0,22 à 0,32 po
Usage : éclairage
Type d’œillet : simple
Longueur du maillage : 13,9 cm
Style maillage : fermé
Normes et homologations : UL
Maillage : maillage unique
Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 49,9 kg (110 lb)
Caractéristiques
Type de dispositif : poignée de soutien
Matériaux
Matériau du maillage : fil galvanisé
Garantie
Garantie : limitée 1 an
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire