Poignée de soutien avec treillis métallique
L7997
Poignée de soutien - Ressort de sécurité pour branchement de bus 40Lb max. Charge - Galvanisé
Les treillis porte-câble de sécurité Leviton sont ultra solides pour offrir la force, la fiabilité et l’accroche nécessaires pour les applications exigeantes actuelles de gestion de câbles. Ils sont conçus pour distribuer la charge sur une grande zone afin qu’ils puissent tenir, tirer ou supporter le câble, la corde, le tube ou le câble optique auquel ils sont rattachés. Les treillis porte-câble de sécurité Leviton sont des dispositifs de soutien polyvalents utilisés pour tirer des câbles, cordes ou tubes dans un endroit, pour les soutenir après leur installation, pour prévenir la traction des câbles, ou pour soulager la charge afin de réduire l’arc de pli en des points de connexion de fils ou des terminaisons. Disponibles dans une grande sélection de styles, de maillages, d’attaches et d’options de fil conçus pour respecter les normes les plus strictes en matière de force, de polyvalence, de durabilité et longévité.
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477973585
Matériaux
Matériau du maillage : acier galvanisé
Spécifications mécaniques
Usage : branchement de bus
Type d’œillet : ressort
Ressort max. Charge : 40LB
Caractéristiques
Type de dispositif : poignée de soutien
Normes et homologations
Normes et homologations : CSA
Garantie : limitée à 2 ans
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire