Chargement...

Tire-câble avec treillis métallique

L8694

ÉPUISÉ

œillet décalé, Maillage à lacet divisé, maillage double, usage intensif, tire-câble avec treillis métallique pour câble de 3,5 cm à 3,8 cm de diamètre, Longueur moyenne

Les treillis porte-câble de sécurité Leviton sont ultra solides pour offrir la force, la fiabilité et l’accroche nécessaires pour les applications exigeantes actuelles de gestion de câbles. Ils sont conçus pour distribuer la charge sur une grande zone afin qu’ils puissent tenir, tirer ou supporter le câble, la corde, le tube ou le câble optique auquel ils sont rattachés. Les treillis porte-câble de sécurité Leviton sont des dispositifs de soutien polyvalents utilisés pour tirer des câbles, cordes ou tubes dans un endroit, pour les soutenir après leur installation, pour prévenir la traction des câbles, ou pour soulager la charge afin de réduire l’arc de pli en des points de connexion de fils ou des terminaisons. Disponibles dans une grande sélection de styles, de maillages, d’attaches et d’options de fil conçus pour respecter les normes les plus strictes en matière de force, de polyvalence, de durabilité et longévité.

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477976531

  • Matériaux

    Matériau de la poignée : acier galvanisé

  • Spécifications mécaniques

    Env. Résistance à la rupture : 5 500

    Gamme de câbles : 1,50 à 1,74

    Usage : intensif

    Type d’œillet : œillet décalé

    Longueur du maillage : 18

    Style maillage : lacet divisé

    Tissage : double

    Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 1 100

  • Caractéristiques

    Type de dispositif : tire-câble

  • Normes et homologations

    Normes et homologations : CSA

    Garantie : limitée à 2 ans

Tous les produits