Chargement...

Poignée en filet de soutien

L9722

ÉPUISÉ

œillet en U unique, Maillage à lacet divisé, maillage double, usage intensif, Poignée de soutien avec treillis métallique 0,750 - 0,990 Gamme de diamètres de câble, Longueur

Les treillis porte-câble de sécurité Leviton sont ultra solides pour offrir la force, la fiabilité et l’accroche nécessaires pour les applications exigeantes actuelles de gestion de câbles. Ils sont conçus pour distribuer la charge sur une grande zone afin qu’ils puissent tenir, tirer ou supporter le câble, la corde, le tube ou le câble optique auquel ils sont rattachés. Les treillis porte-câble de sécurité Leviton sont des dispositifs de soutien polyvalents utilisés pour tirer des câbles, cordes ou tubes dans un endroit, pour les soutenir après leur installation, pour prévenir la traction des câbles, ou pour soulager la charge afin de réduire l’arc de pli en des points de connexion de fils ou des terminaisons. Disponibles dans une grande sélection de styles, de maillages, d’attaches et d’options de fil conçus pour respecter les normes les plus strictes en matière de force, de polyvalence, de durabilité et longévité.

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477972465

  • Matériaux

    Matériau du maillage : fil de bronze étamé

  • Spécifications mécaniques

    Env. Résistance à la rupture : 2 700

    Longueur de la balle : 10

    Gamme de câbles : 0,750 à 0,990

    Usage : intensif

    Type d’œillet : œillet en U unique

    Longueur du maillage : 26

    Style maillage : lacet divisé

    Tissage : double

    Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 270

  • Caractéristiques

    Type de dispositif : poignée de soutien

  • Normes et homologations

    Normes et homologations : CSA

    Garantie : limitée à 2 ans

Tous les produits