LA230-PB
Produit supprimé de la gamme, Appareil d’éclairage à DEL Arc 90, DEL RGBW, 30 degrés, Fiche 5-15, fini noir
L’Arc 90 fait passer le mélange de couleurs au niveau supérieur avec 90 DEL de 3W, ce qui rend ce luminaire extrêmement puissant pour les applications intérieures et extérieures. La configuration des DEL permet la création de tons pastel ou un éclairage général de lumière blanche pure.Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 07847758748
Caractéristiques et avantages
- (90) DEL de 3W
- RGBW - Rouge (18), Vert (24), Bleu (24), Blanc (24)
- Le mélange de couleur permet d’obtenir des tons pastel
- Options de commande - DMX 512 - Programmable jusqu’à 255 étapes par couleur avec « autonome »
- Modes d’utilisation - Principal/asservi
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire