Chargement...

Disjoncteur de dérivation à DDAA/DDFT magnétique hydraulique unipolaire de 20 A

LB120-DF

Disjoncteur de dérivation à deux fonctions DDAA/DDFT unipolaire de 20A avec technologie de déclenchement magnétique hydraulique et installation enfichable. 120V
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
  • MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) sans requérir de modification de leurs valeurs nominales
  • SÉCURITÉ – Les disjoncteurs à DDAA, à DDFT et mixtes de Leviton sont dotés d’un mécanisme de verrouillage breveté et ne peuvent être réarmés si la protection contre les fuites à la terre ou les amorçages d’arc est compromise
  • INTUITIF – Des témoins indiquent si les dispositifs de protection contre les amorçages d’arc et les fuites à la terre ont été déclenchés, et restent allumés même si le circuit a été coupé
*Conçu uniquement pour les panneaux de distribution Leviton

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477814581

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Technologie de disjoncteur : hydraulique et magnétique

    Pôle : 1

    Courant nominal de court-circuit : 10 kA

    Type : DDAA/DDFT

    Tension : 120 V c.a.

  • Caractéristiques

    Dimensions : 8,9 cm H x 2,5 cm L x 7,9 cm P

    Intelligent : non

    Garantie : garantie limitée 10-ans (mécanique), garantie limitée 2-ans (électronique)

    Poids : 0,42 lb

    Câblage : tous enfichables

  • Normes et homologations

    CSA-C22.2 No 5-02 : oui

    Compatibilité EMC : oui

    FCC : oui

    RoHS : oui

    UL 489 : oui

    UL 943 : oui

    UL1699.A : oui

Brevets

  • US11342152
  • US8599523
  • MX325634
  • US9577420
  • US9709626
  • US9759758
  • US8599522
  • US10262826
  • US10401413
  • US10367347
  • US11545327
  • MX361147

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Série de réponses de Leviton : diagnostic de votre disjoncteur

Assurez la sécurité de vos clients grâce aux disjoncteurs à DDFT de Leviton avec protection de verrouillage complète

Tous les produits