Disjoncteur de dérivation à DDFT intelligent bipolaire de 45 A de 2e génération avec télécommande
LB245-GST
Disjoncteur de dérivation à DDFT intelligent de 2e génération avec télécommande (marche/arrêt) et installation enfichable. Prend en charge les applications 120/208 et 120/240 V c.a.
- INTELLIGENT – Intégrés à l'application My Leviton, les disjoncteurs intelligents de Leviton fournissent des données pertinentes sur la consommation d'énergie de la maison, une sécurité accrue et des solutions pour l'ensemble de la maison en conjonction avec d'autres produits intelligents de Leviton
- COMMANDE – Mise sous ou hors tension à distance des disjoncteurs intelligents de 2e génération ; programmation des circuits en fonction du jour et de l’heure afin d’économiser l’énergie
- FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur
- SÉCURITÉ – Les disjoncteurs à DDAA, à DDFT et mixtes de Leviton sont dotés d’un mécanisme de verrouillage breveté et ne peuvent être réarmés si la protection contre les fuites à la terre ou les amorçages d’arc est compromise
- EXCLUSIF - Conçu pour être utilisé avec le panneau de distribution de Leviton. Les disjoncteurs intelligents de 2e génération de Leviton requièrent d'un collecteur de données énergétiques pour la maison entière (LWHEM) pour fonctionner
Vous avez des questions? Rechercher dans la base de connaissances *.Conçu pour les panneaux de distribution de Leviton seulement
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477171622
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Intensité : 45 A
Technologie de disjoncteur : thermique, DDFT
Pôle : 2
Courant nominal de court-circuit : 10 kA
Type : intelligent
Tension : 120/208 et 120/240 V c.a.
Caractéristiques
Dimensions : 7,6 cm H x 5,9 cm L x 9,9 cm P
Smart : oui
Garantie : garantie limitée 10-ans (mécanique), garantie limitée 2-ans (électronique)
Poids : 0,85 lb
Câblage : tous enfichables
Normes et homologations
Compatibilité EMC : oui
FCC : oui
RoHS : oui
UL 489 : oui
Brevets
- MX344697
- MX325634
- US9759758
- US11901148
- MX397949
- MX361147
- US12237132
- US8599522
- US10401413
- US11349293
- MX391521
- US12212968
- US11545327
- US9276393
- US11610751
- CA2946849
- US10656199
- US9709626
- US11342152
- MX409401
- US11818582
- US10262826
- US11297506
- US11831139
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
Vidéos connexes
Panneau de distribution Leviton | Le panneau électrique moderne avec disjoncteurs neutres enfichables
Gestion de l’énergie pour toute la maison simplifiée grâce au panneau de distribution Leviton + application Mon Leviton
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire