Prise double Lev-Lok
M8200-HR
Prise de courant à logement double Lev-Lok, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 15 A, 125 V, Modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire Mise à la terre autonome -
Module de câblage Lev-Lok d’accouplement rouge requis pour l’utilisation
Couleur : rouge
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477456200
Nema : 5-15R
Puissance nominale (c.a.)
Puissance nominale : 1/2 ch
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Tension de fonctionnement maximale : 125V, selon la valeur nominale
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL94
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Matériau de base : nylon
Bague : laiton massif
Matériau du couvercle : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé avec contacts de terre rivetés
Spécifications mécaniques
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
Caractéristiques
Marque : Lev-Lok
Couleur : rouge
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité hospitalière robuste
NEMA : 5-15R
Normes et homologations
ANSI : C-73
NEMA : WD-1 et WD-6
Certifié NOM : 057
Garantie : limitée à 10 ans
cULus : homologué
Vidéos connexes
Prise et interrupteur modulaire Lev-Lok
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire