Chargement...

Compteur divisionnaire, Minicompteur, Intérieur, Montage affleurant, 120/208/240 V, Max200A, Transcepteur AMR sans fil, (2) Transformateurs de courant à noyau solide, Trousse de compteur électrique

MDTFW-2SC

Trousse de minicompteur pour compteurs divisionnaires, phase divisée 120/240 1PH/3 W, 120/208 2PH/3 W (comprend un émetteur-récepteur AMR sans fil activé par le temps d’utilisation (TOU**) kWh), (2) transformateurs de courant (CT) à noyau solide

La gamme de compteurs divisionnaires pour compteurs divisionnaires VerifEyeMC de LevitonMCMC satisfait aux exigences de toutes les applications de facturation monophasée des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations. Les transmetteurs AMR sans fil intégrés éliminent le besoin de câbles acheminés à chaque compteur, ce qui simplifie considérablement l’installation.

Avez-vous une question sur le comptage divisionnaire?

Communiquez avec nous pour en savoir plus.

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477463314

  • Données électrotechniques

    Intensité : 200 A

    Tension : 120/208/240 V c.a., 2PH, 3W

  • Caractéristiques

    Application : facturation du locataire. Répartition des coûts des locataires. Économie d’énergie et réduction des coûts.

  • Type

    TC inclus : 2 TC à noyau solide

    Communication : sortie à impulsions

    Logement : intérieur

    Configuration du compteur : compteur unique

    Gamme de produits : trousse de minicompteurs

    Type de produit : compteur divisionnaire et transformateur(s) de courant

  • Garantie

    Garantie : limitée à 5 ans

  • Normes et homologations

    Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui

Caractéristiques et avantages

  • Mesures kWh
  • Qualité commerciale : le compteur de 0,5 % kWh est conforme à toutes les normes applicables de la norme ANSI C12.2
  • Équipé de série d’un canal de sortie à impulsion isolée pour l’intégration avec la lecture automatisée du compteur
  • Offert en logements intérieurs encastrés et en saillie avec un émetteur-récepteur sans fil intégré pour une lecture automatisée du compteur
  • Utilise des TC à noyau solide de qualité commerciale
  • Écran d'utilisation d'énergie homologué UL/cUL selon CCN FTRZ
  • Garantie de cinq ans

Vidéos connexes  

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire

Comment lire les valeurs nominales des transformateurs de courant pour les compteurs divisionnaires - Vidéo

Installation et orientation du transformateur de courant (TC) pour compteurs divisionnaires - Vidéo

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification

Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires

Tous les produits