2408 CR, Paquet de relais commercial, 120V
N2408-CR0
Ensemble de relais commerciaux avec 8 canaux, 2 400 W/canal, double thyristor SCR, filtres toroïdaux, Micro-Plex, DMX512, 0-10V, 120V homologué UL/C-UL.
Vous avez une question sur les gradateurs, un gradateur, un interrupteur de gradateur ou un système de gradation? Communiquez avec nous pour en savoir plus.
Visitez les gradateurs résidentiels pour découvrir des idées pour votre maison!Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477122266
Données électrotechniques
Tension : 120/240/120/208 V c.a.
Puissance par canal : 2 400
Caractéristiques
Circuits/canaux : 8
Style de commande : DMX512, NSI Micro-Plex, 0-10V Luma-Net
Catégorie de produit : ensembles/racks de gradateurs
Gamme de produits : 2408 CD
Type de produit : panneau de gradation
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire