Gradateur rotatif Trimatron pour lampes à DEL, halogènes et à incandescence réglables
RNL06-10Z
DEL à intensité réglable universelle, LFC, Gradateur électromécanique rotatif Trimatron à incandescence et halogène, 600W-120VAC.a. à incandescence, DEL/LFC 150W-120VAC.a., 60Hz, unipolaire – Bouton blanc assemblé, Bouton ivoire et amande pâle inclus
Les commandes d’éclairage Trimatron® sont des gradateurs rotatifs traditionnels disponibles en versions unipolaire (un emplacement) et trois 3 voies (emplacements multiples) à mise sous/hors tension par pression pour éclairage à DEL, LFC et à incandescence et commande silencieuse de vitesse de ventilateur. Grâce à une conception compacte et facile à installer, les gradateurs Trimatron offrent un réglage facile même dans les boîtiers muraux peu profonds. Le style classique des gradateurs Trimatron est idéal pour rehausser le décor des maisons traditionnelles tout en mettant simultanément à niveau la fonctionnalité pour prendre en charge la dernière technologie d’ampoule d’aujourd’hui.
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477895443
Caractéristiques
Action : mise sous/hors tension rotative et réglage du niveau d'éclairage
Couleurs disponibles : blanc, ivoire, amande pâle
Couleur : blanc
Charge nominale : 600W à incandescence et halogène, DEL et LFC de 150W
Type de charge : à incandescence, halogène, DEL réglable, LFC réglable
Témoin de localisation : S.O.
Commande de phase : commande de phase avant
Préréglage : sans préréglage
Protection : filtre radio/TV
Normes et homologations : cCSAus, NOM
Nom du style : Trimatron
Type d’interrupteur : unipolaire
Type : électromécanique
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée à 5 ans
Caractéristiques et avantages
- Les gradateurs sont conçus pour une commande optimale des lampes DEL et LFC à intensité réglable. Également compatible avec les lampes à incandescence et halogène.
- Plage complète de gradation avec commande rotative pour allumer/éteindre
- Fournit une commande unipolaire (un emplacement)
- Le logement profilé et compact s'intègre facilement aux boîtes murales standard.
- Parfait pour les installations groupées.
- Modèle offert en blanc, amande pâle et ivoire.
- Filtre d'interférence radio/TV intégré.
Brevets
- US8664886
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
Vidéos connexes
Leviton présente : Comment installer un gradateur rotatif Trimatron RNL06 et RDL06
Série de réponses Leviton Tout sur les gradateurs
Série de réponses de Leviton - Tout sur les commandes d’éclairage
Série de réponses Leviton - Commandes unipolaires par rapport aux commandes 3-way
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire